PI-EX-AIS
-
入力絶縁信号変換器
2865696
Ex iアナログ入力:入力信号変換器、HART通信。防爆エリアに設置された、外部から給電される測定用変換器からの4 mA~20 mAの信号を、安全エリア内の負荷に送信。3方向の電気的絶縁(入力/出力/電源)。
製品の詳細
| 製品の種類 | 絶縁信号変換器 |
| アプリケーション | アナログIN |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| ステップ応答(10~90%) | < 600 µs (4 mA ... 20 mAステップ) |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | < 0.2 % (終端値) |
| 送信エラー、通常 | < 0.1 % (終端値) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | IEC/EN 61010-1準拠の安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 36 mA (24 V時) |
| 電力損失 | < 0.9 W (DC 24 V時/20 mA) |
| 信号: 電流 | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 入力数 | 1 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 電圧降下 | < 3.5 V |
| 信号: 電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (アクティブ) |
| 4 mA ... 20 mA (アクティブ) | |
| 0 mA ... 20 mA (14 ... 26 V外部電源) | |
| 4 mA ... 20 mA (14 ... 26 V外部電源) | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA時) |
| < 525 Ω (22.5 mA時) | |
| 出力リプル | < 20 mVrms |
| エラー時の出力動作 | 0 mA (入力側断線) |
| 0 mA (入力側短絡) | |
| セーフティデータ | |
| 最大電圧Ui | 30 V |
| 最大電流Ii | 150 mA |
| 最大インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大容量Ci | ごくわずか |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | あり |
| サポートされるプロトコル | HART通信 |
| 状態表示 | LED 電源、PWR(緑の) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 79 mm |
| 奥行き | 118.4 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| 認定 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| アイテム番号 | 2865696 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4046356483605 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 96.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 93.9 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |