UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241
-
入力モジュール
2319618
ネジ接続式16チャネルデジタル入力モジュール、断路ナイフ機能を統合。冗長電源。横河電機製カードSDV 144に対応。
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 極数 | 50 |
| チャネル数 | 16 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定各電圧 (DC) | 30 V DC |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 100 mA |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV (1,2 / 50 μs) |
| サポート対象のコントローラ: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 適切なI/Oカード | SDV144 |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 極数 | 32 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | Yokogawa, KS compatible |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 50 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 6 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 180.1 mm |
| 高さ | 111.8 mm |
| 奥行き | 90.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの絶縁材質 | PVC |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | < 2000 m |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | モジュールの電圧モニタリングはLEDディスプレイを組み込んだ上流のHESILEDヒューズ端子台と組み合わせた場合は動作しません。 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2319618 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2A8N |
| GTIN | 4046356447140 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 661 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 675.5 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ea2aace2-205d-46ae-b2bb-5444ff76c7c4 |
互換性のある製品
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - フロントアダプタ 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - フロントアダプタ 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - フロントアダプタ 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - フロントアダプタ 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - フロントアダプタ 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - フロントアダプタ 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - フロントアダプタ 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - フロントアダプタ 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - フロントアダプタ 1770163
-
VF-SI/TR5/2AT - ヒューズセット 2900996
-
VF-SI/TR5/0,1AT - ヒューズセット 2901008