この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 端子台により、セグメント回路(US)から24 Vの電源電圧が供給できます。したがって、1線式テクノロジを介してIB IL 24 DI.../HD-PAC Inline端子台に接続されているセンサ用USから24 V電源を供給します。
IB IL PD 24V
-
Inline端末
2863054
分電用インライン端子台(24 V)、アクセサリなし、セグメント回路(US)から24 V電源を供給
製品の詳細
互換性のある製品
特長
24 Vセグメント電圧USを供給