IB IL AO 4/8/U/BP - Inline端末
IB IL AO 4/8/U/BP
-
Inline端末
2878049
インラインアナログ出力端子台、アクセサリなし、出力2点、0~10 V、10 V、2線式接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
モジュラー
システム特性
プログラミングデータ
長さコード(16進)
05
IDコード(dec.)
223
長さコード(10進)
05
プロセスデータチャネル
80 ビット
入力アドレスエリア
10 バイト
出力アドレスエリア
10 バイト
パラメータチャネル(PCP)
2 バイト
抵抗長さ(バス)
96 ビット
フィールドバスデータテレグラム
必須パラメータデータ
27 バイト
電気特性
電位: 通信パワー(U
L
)
電源
7.5 V DC (電圧ジャンパ経由)
消費電流
通常 80 mA
電位: アナログモジュール(U
ANA
)の電源
電源
24 V DC (電圧ジャンパ経由)
電圧範囲
19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む)
消費電流
通常 72 mA
出力データ
アナログ:
出力名
アナログ出力
接続方式
2線式(シールド付き)
出力数
8
保護回路
出力の過電流保護
データ形式
IB IL、IB ST、IB RT、標準表示、S7互換
出力値の表示
16ビット(15ビット + 符号)
プロセスデータ更新
< 2 ms (動作モードにより異なる)
負荷/出力負荷電流出力
> 2 kΩ
電圧出力信号
0 V ... 10 V
-10 V ... 10 V
0 V ... 5 V
-5 V ... 5 V
負荷/出力負荷電圧出力
> 2 kΩ 0.05 %
相対公差
通常 0.1 % (出力範囲最終値のうち)
接続データ
インラインコネクタ
接続方法
スプリングケージ接続方式
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
インターフェース
インラインローカルバス
チャネル数
4
接続方法
Inlineデータジャンパ
通信速度
500 kbit/s
伝送手段
銅
寸法
外形寸法
幅
48.8 mm
高さ
119.8 mm
奥行き
71.5 mm
材料仕様
色
緑
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 55 °C
保護等級
IP20
気圧(動作)
70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで)
気圧 (保管/移動)
70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時)
10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠)
許容湿度(保管時/移動時)
10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠)
規格と基準
保護クラス
III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1)
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2878049
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI142
GTIN
4046356048446
1個あたりの重量(梱包を含む)
153.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
126.04 g
関税率
85389091
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN
-
インラインシールドコネクタ
2740245
IB IL FIELD 2
-
マーキングフィールド
2727501
ESL 62X10
-
挿入シート
0809492
IB IL SCN-6 SHIELD
-
インラインシールドコネクタ
2726353
製品 ヘルプ