この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧信号を出力するために使用します。
IB IL AO 2/SF
-
Inline端末
2862806
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 91 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 2 バイト |
| 出力アドレスエリア | 2 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 32 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 6 バイト |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 45 mA |
| 通常 36 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 95 mA |
| 通常 75 mA | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA / I/O | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| アナログ: | |
| 出力名 | アナログ出力 |
| 接続方法 | ダイレクトプラグイン式スプリング接続式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド付き) |
| 出力数 | 2 |
| D/A変換時間 | < 100 µs |
| D/Aコンバータの分解能 | 16 ビット |
| 保護回路 | 出力の短絡保護 |
| 出力値の表示 | 16ビット(15ビット + 符号) |
| DAC分解能 | 16 ビット |
| プロセスデータ更新 | < 1 ms |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | > 500 Ω |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | > 2 kΩ 0.03 % |
| 相対公差 | 通常 0.01 % (出力範囲の最終値のうち電流範囲) |
| 通常 0.008 % (出力範囲の最終値のうち電圧範囲) | |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| インラインローカルバス | |
| チャネル数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2862806 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI142 |
| GTIN | 4017918916329 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 155.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 128.11 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
ESL 62X10 - 挿入シート 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - インラインシールドコネクタ 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Inlineコネクタ 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - 平面式クイックマーカーシート 0803618
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
特長
16ビットの分解能で測定値を取得
双極出力
耐短絡電流出力
< 1 msの短時間でアップデート