この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧および電流信号を取得するために使用します。
IB IL AI 8/SF-2MBD
-
Inline端末
2855648
インラインアナログ入力端子台、アクセサリなし、入力8点、0~20 mA、4~20 mA、±20 mA、0~10 V、±10 V、(0~40 mA、±40 mA、0~5 V、±5 V、0~25 V、±25 V、0~50 Vもあり)、伝送速度2 Mボー、2線式接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 | 緑 |
| インラインローカルバス | |
| チャネル数 | 8 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 95 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 32 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 6 バイト |
| アナログ: 概要 | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力数 | 最大 8 (シングルエンド) |
| 接続方式 | 2線式(シールド付き) |
| A/D変換時間 | およそ 10 µs |
| 制限周波数(3 dB) | 3.5 kHz |
| 測定原理 | 逐次比較 |
| 測定値分解能 | 16ビット(15ビット+サイン) |
| 測定値の表示 | 16ビット2つを補完 |
| データ形式 | IB IL、 IB ST、B RT、標準表示、PIO形式 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| アナログ: 電圧入力 | |
| 入力数 | 8 (シングルエンド電圧入力) |
| プロセスデータ更新 | < 20 ms |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 電圧入力抵抗 | > 240 kΩ 0.01 % |
| アナログ: 電流入力 | |
| 入力数 | 8 (シングルエンド電流入力) |
| プロセスデータ更新 | < 3 ms (PDマルチプレクサ) |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 電流入力抵抗 | 25 Ω 0.01 % |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| タイプ | モジュラー |
| Inline |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 85 mA |
| 通常 68 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 38 mA |
| 通常 24 mA | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA / I/O | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O //機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2855648 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI141 |
| GTIN | 4017918876883 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 156.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 213 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
アナログ単一終端信号入力8チャネル、電圧または電流信号を接続
ハードウェアバージョン02以上、ゾーン2の防爆エリアでの使用が認められている
診断および状態表示
16ビットのアナログ-デジタルコンバータ
センサを2線接続
測定値は5種類の形式で表示可能