この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧および電流信号を取得するために使用します。 特長 -アナログ単一終端信号入力×2、電圧または電流信号を接続 - センサを2/3/線接続 - 3つの電流測定範囲:0~20 mA、±20 mA、4~20 mA - 2つの電圧測定範囲:0 V ... 10 V、±10 V - 両方のチャネルを4~20 mAの測定範囲に事前設定 - 各チャネルはINTERBUSで個別に設定 - 測定値は4種類の形式で表示可能
この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧および電流信号を取得するために使用します。 特長 -アナログ単一終端信号入力×2、電圧または電流信号を接続 - センサを2/3/線接続 - 3つの電流測定範囲:0~20 mA、±20 mA、4~20 mA - 2つの電圧測定範囲:0 V ... 10 V、±10 V - 両方のチャネルを4~20 mAの測定範囲に事前設定 - 各チャネルはINTERBUSで個別に設定 - 測定値は4種類の形式で表示可能