IB IL 24 EDO 2-PAC
-
Inline端末
2861616
インラインデジタル出力端子台、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、出力×2、DC 24 V、500 mA、2/3/4線式接続、拡張診断、出力はパラメータ設定可能
製品の詳細
互換性のある製品
特長
断線を検出
耐短絡および耐負荷出力
出力の定格電流:500 mA
アクチュエータを2/3/4線式で接続
デジタルアクチュエータx2を接続
端子台の合計電流:1 A