この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 それはデジタル信号を出力するために使用され、過負荷、短絡または開回路エラーに対するチャネル特有の拡張診断のオプションを提供します。 特長 - デジタルアクチュエータ2点を接続 - アクチュエータを2/3/4線接続 -出力の定格電流:500 mA -端子台の合計電流:1 A - 耐短絡および耐負荷出力 - 断線を検出 - 診断および状態表示 - シングルチャネル診断 - INTERBUSリセット時の出力動作をパラメータで設定
IB IL 24 EDO 2
-
Inline端末
2742599
インラインデジタル出力端子台、アクセサリなし、出力2点、DC 24 V、500 mA、4線式接続、拡張診断、出力はパラメータで設定可能
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| チャネル数 | 2 |
| 診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 エラーメッセージは診断コード(バス)およびモジュールのLED(D)で表示(2 Hz)。 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 41 |
| IDコード(dec.) | 191 |
| 長さコード(10進) | 65 |
| プロセスデータチャネル | 4 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 ビット |
| 出力アドレスエリア | 4 ビット |
| Parameter channel (PCP) | 0 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 4 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 3 バイト |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 40 mA |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力内容 | 拡張診断、パラメータ設定可能な出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 出力数 | 2 |
| 保護回路 | 短絡および過負荷保護 |
| 出力電圧 | 24 V DC (US - 1 V) |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 1 A |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (電圧差、Inom ≤ 1 V時) |
| 定格負荷、誘導性 | 12 W |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 VA |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | デジタル出力の短絡または過負荷 |
| メッセージ | エラーメッセージは診断コード(バス)およびモジュールのLED(D)で表示(2 Hz)。 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2742599 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI132 |
| GTIN | 4017918876784 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 65.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 51.09 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |