IB IL 24 DO 8-NPN-PAC - Inline端末
2863546

Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 8 (NPN)、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

製品の詳細







互換性のある製品



特長

デジタルアクチュエータ8 点を接続、npn配線
アクチュエータを2/3/4線式で接続
各出力の公称電流:1 A
端子台の合計電流:8 A
耐短絡および耐負荷出力
診断および状態表示