この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。
IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC
-
Inline端末
2702133
Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 2、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタル出力2点
アクチュエータを2/3/4線式で接続
出力の定格電流:2 A
端子台の合計電流:4 A
耐短絡および耐負荷出力
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板