この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。
IB IL 24 DI 4
-
Inline端末
2726214
インラインデジタル入力端子台、アクセサリなし、入力4点、DC 24 V、3線式接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタル入力4点
2線式および3線式のセンサ接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
端子台の最大許容負荷電流:1 A
診断および状態表示