この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。
IB IL 24 DI 16
-
Inline端末
2726230
インラインデジタル入力端子台、アクセサリなし、入力16点、DC 24 V、2/3線式接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタル入力 16点
2線式および3線式のセンサ接続
診断および状態表示
各センサの最大許容負荷電流:250 mA