この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタルシグナルをAC電圧範囲で収集するために使用します。
IB IL 230 DI 1-PAC
-
Inline端末
2861548
Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 1、230 V AC、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
最大許容負荷電流:500 mA
デジタルセンサ1点を接続