製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。 この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台には抵抗温度検出器用の8チャネルの入力モジュールがあります。
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC
-
インライン機能端子台
2878612
インラインアナログ入力端子台、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、8チャネル、RTD(抵抗温度検出器)、2/3線式接続、伝送速度2 Mボー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ミリ秒単位で温度と抵抗を測定
測定値は3種類の形式で表示可能
堅牢な入力は電磁干渉のある過酷な産業環境での使用に理想的
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
処理データまたはパラメータチャネル(PCP)による通信
抵抗温度センサおよび20 kΩまでの線形抵抗用入力8チャネル
2線式および3線式のセンサ接続
診断および状態表示
Pt、Ni、Cu、KTYセンサタイプ、DINおよびSAMAに準拠