この端子台は、抵抗温度センサ用の低価格の8チャネル入力モジュールを提供します。
このモジュールは、プラチナおよびニッケルセンサに対応します(DINおよびSAMA指令に準拠)。 プラチナセンサの場合、Pt 100、Pt 500、Pt 1000だけではなくPt 10000(ビルオートメーションなど)にも対応し、さらに数多くの測定センサにも対応します。 センサは2/3線式接続です。
測定された温度は各チャネル16ビット値(プロセスデータマルチプレクックスの場合は4チャネル×2)、または各チャネル16ビットのPCP通信で表示されます。
ソフトウェアライブラリCD「CD AS SW LIB」には、アナログ値処理用のファンクションブロックとサンプルプログラムがあります。
インライン端子台は、ヒンジ付きマーキングエリアで区別できます。マーキングエリアには、アプリケーションに合わせて個別印字可能なカードを挿入します。 クイックマーカーZBF 6...またはマーキングシートZBFM 6...で端子点をマーキングすることもできます。
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD
-
インライン機能端子台
2862916
インラインアナログ入力端子台、8チャネル、RTD(抵抗温度検出器)、2/3線式接続、伝送速度2 Mボー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
抵抗温度センサおよび20 kΩまでの線形抵抗用入力8チャネル
2線式および3線式のセンサ接続
診断および状態表示
堅牢な入力は電磁干渉のある過酷な産業環境での使用に理想的
ミリ秒単位で温度と抵抗を測定
測定値は3種類の形式で表示可能
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
処理データまたはパラメータチャネル(PCP)による通信
Pt、Ni、Cu、KTYセンサタイプ、DINおよびSAMAに準拠