IB IL TEMP 4/8 RTD - インライン機能端子台
2863009

インラインアナログ入力端子台、8チャネル、RTD(抵抗温度検出器)、2/3線式接続

製品の詳細







互換性のある製品

特長

ミリ秒単位で温度と抵抗を測定
測定値は3種類の形式で表示可能
堅牢な入力は電磁干渉のある過酷な産業環境での使用に理想的
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
処理データまたはパラメータチャネル(PCP)による通信
2線式および3線式のセンサ接続
診断および状態表示
抵抗温度センサおよび20 kΩまでの線形抵抗用入力8チャネル
Pt、Ni、Cu、KTYセンサタイプ、DINおよびSAMAに準拠