IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC - インライン機能端子台
2701050

インラインアナログ入力端子台、アクセサリ一式(コネクタプラグおよびマーキングエリア)、入力2点、TC(熱電対)、2線式接続

製品の詳細







互換性のある製品

特長

-15 mV~+85 mVリニア入力
DIN EN 60584-1およびDIN 43710準拠の熱電対を接続
16ビットの分解能で測定値を取得
内部および外部冷接点
絶対温度および差分温度を測定(設定可能)