製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。
IB IL RS 485/422-PRO-2MBD-PAC
-
インライン機能端子台
2878887
インラインRS-485/422機能端子台、シリアルデータ通信用、RS-485/422設計のシリアル入力および出力チャネル×1、専用のプロセスデータ通信、伝送速度2 Mボー
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
4 KBの受信バッファと1 KBの送信バッファ
38400 bpsまでの伝送速度を設定可能
各種プロトコルをサポート
RS-485またはRS-422バージョンとしてのシリアル入力/出力チャネルx 1
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能