シリアルインライン通信端子台IL RS485-PROを用いれば、既存の生産工程にスキャナ、スケール、プリンタを簡単にすばやく統合できます。
パラメータ設定とデータ交換はプロセスデータによってのみ実行されます。 つまり、小量のデータであればPCPよりも高速で通信します。
さまざまなプロトコルに対応し最大伝送速度が38,400ボーなので、広範なアプリケーションをサポートします。
IB IL RS 485/422-PRO
-
インライン機能端子台
2863707
インラインRS-485/422機能端子台、シリアルデータ通信用、RS-485/422仕様のシリアル入力および出力チャネル×1、専用のプロセスデータ通信
製品の詳細
互換性のある製品
特長
4 KBの受信バッファと1 KBの送信バッファ
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
38400 bpsまでの伝送速度を設定可能
各種プロトコルをサポート
RS-485またはRS-422バージョンとしてのシリアル入力/出力チャネルx 1