インライン端子台IB IL PWM/2は、出力信号のパルス幅変調(PWM)機能を提供します。 個別に動作するチャネルが2つあります。 2つの出力信号はそれぞれ5 Vおよび24 V信号に対応します。
動作モードにより、周期の高位相、周期の長さ、周波数のいずれかを設定できます。 次の4つの動作モードがサポートされます。
-パルス幅変調
-周波数範囲
-単発
-パルス/方向信号出力
IB IL PWM/2
-
インライン機能端子台
2742612
インライン機能端子台、パルス幅変調用、周波数変調用、またはパルス/方向インターフェースでインパルス駆動のモーター制部の周波数を有効化、5 Vまたは24 Vの2つの出力
無料でダウンロードができます。
ダウンロード