この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 端子は位置、長さ、位置角をインクリメンタルエンコーダで検出するのに使用されます。 矩形信号の同期(RS-422)および非同期(5 V DC to 24 V DC)の両方のエンコーダを、端子台に接続できます。ロータリートランスデューサまたは長さ測定システムを、Zパルスあり/なしで読込み可能です。 動作の安全性を向上させるため、すべてのエンコーダ入力はケーブルの断線を監視します。端子は、特殊な動作モードを使用して距離コーディングのインクリメンタルエンコーダをサポートし、基準移動を非常に短距離にすることができます。 エンコーダ信号の入力に加えて、デジタル24 V DC入力x3、ホームポジションスイッチ用入力x1、リミットポジションスイッチ用入力x2を備えています。そのため、2台または3台の接続電線センサを接続できます。入力E3は「オープンコレクタ」出力としても使用可能です。
IB IL INC-IN
-
インライン機能端子台
2819228
位置エンコーダ用 Inline 測定端子台、アクセサリなし、矩形信号付き増分エンコーダ用入力1点(同期または非同期)、デジタル入力3点、DC 24 V、3線式接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
最大入力周波数: 300 kHz
EIA規格RS-422(ラインドライバ)に準拠の対称的信号のインクリメンタルエンコーダをサポート
1x、2x、または4xサンプリングで正確な評価
LEDによる回転方向表示
25 ビットの実際位置の値
非同期信号のインクリメンタルエンコーダ(プッシュプル)をサポート
5 Vまたは24 Vの電圧をエンコーダに供給
デジタル入力3点をリミットスイッチ2点またはホームポジションスイッチ1点に接続