FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
製品の詳細
| 幅 | 214 mm |
| 高さ | 95 mm |
| 奥行き | 69 mm |
| ベースプレート部材質 | アルミダイキャスト、耐腐食性 |
| ハウジングの材質 | ステンレス1.4301製 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 16 (RJ45ポート) |
| シリアル(RS-232) | |
| 接続方法 | RS-232-C、6極MINI-DINメスコネクタ(PS/2) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| タイプ | ブロックデザイン |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| スイッチ機能 | |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| PROFINETデバイスの機能 | PROFINET装置 |
| PROFINET仕様 | バージョン1.1 |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(LinkとActivity/Speed/Duplexを切換え可能) |
| 基本機能 | ストアアンドフォワード、プライオリティクラス(IEEE 802.3.2), TCP/IP(IEEE 802.1 P)、BootP, ポートミラーリング, 統合ウェブサーバー、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、ポートセキュリティ、PROFINET-IOデバイス、DHCPオプション82リレーエージェント |
| 冗長化 | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| ローカル診断 | US1/2 電源US1、US2 緑色LED |
| 障害 区分 LED赤 | |
| リンク リンク状態 緑色LED | |
| ACT/モード テレグラムの送受信中 緑色LED | |
| 100/モード データ伝送速度 緑色LED | |
| FD/モード 二連プラグモード 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 14.4 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 600 mA (約 US = 24 V DC) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (平均海面上2000 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| 状態表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(LinkとActivity/Speed/Duplexを切換え可能) |
| アイテム番号 | 2832700 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,434.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,355.8 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - 光ファイバカップリング 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
AX+ BASIC - ソフトウェア 2985068
-
AX DTM LIB - プログラミングソフトウェア 2988065
-
IPASSIGN - ソフトウェア 2701094
特長
RSTP
VLAN
MRP(クライアントとマネージャー)
SNMP