コンパクトリーンマネージドスイッチ(LM)はオートメーションアプリケーションのマネージドイーサネットネットワークを柔軟に低コストで作成できます。幅広い接続方式と0~+55℃の拡張温度範囲で産業アプリケーション要件に最適です。PROFINET適合クラスAをサポートします。組込みのソフトウェアで、冗長構成、診断、IT標準プロトコルを使用するネットワークのモニタリングができます。
FL SWITCH LM 8TX-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989446
RJ45ポート8点を接続したEthernetリーンマネージドスイッチ、10/100 Mbps、自動交差およびオートネゴシエーションあり、SNMP管理(Simple Network Management Protocol)、高速スパニングツリーによる冗長性(IEEE 802.1w)とFast Ring Detection、VLAN、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、DC 24 V電源、冗長性、PROFINET対応のPRCPフィルタ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 112 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 8 (RJ45ポート) |
| シリアル(RS-232) | |
| 接続方法 | RS-232-C、6極MINI-DINメスコネクタ(PS/2) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Lean Managed Switch |
| タイプ | ブロックデザイン |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| スイッチ機能 | |
| 診断機能 | 1:1-Portmirroring |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3 2準拠、IEEE802.1 P準拠のプライオリティクラス、TCP/IPプロトコル、BootP互換、ポートミラー化、組込みのウェブサーバ機能、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、DHCPサーバ、PTCPフィルタ |
| PROFINET適合性クラス | Conformance Class A |
| フィルタ機能 | Quality of Service |
| VLAN (最大8のVLAN) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 管理 | ウェブベース管理 (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| シリアルインターフェース (V.24) | |
| 冗長化 | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed) |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3 2準拠、IEEE802.1 P準拠のプライオリティクラス、TCP/IPプロトコル、BootP互換、ポートミラー化、組込みのウェブサーバ機能、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、DHCPサーバ、PTCPフィルタ |
| ローカル診断 | US 電源 緑色LED |
| リンク状態 緑色LED | |
| テレグラム受信 黄色のLED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 6 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 250 mA (約 US = 24 V DC) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (平均海面上2000 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 m) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準B | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| EN 60068-2-30 | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
| 機能 | |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3 2準拠、IEEE802.1 P準拠のプライオリティクラス、TCP/IPプロトコル、BootP互換、ポートミラー化、組込みのウェブサーバ機能、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、DHCPサーバ、PTCPフィルタ |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| 状態表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed) |
| アイテム番号 | 2989446 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN121 |
| GTIN | 4046356444842 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 322 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 305.5 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
設定可能なアラームコンタクト
PTCPフィルタ
ウェブベース管理、SNMP
コンパクトハウジング
RSTP
コンフィグレーションを外部に保存可能
PROFINETサポート