FL SWITCH 5TX-ZF
-
Industrial Ethernet Switch
2832894
Ethernetスイッチ、前面にRJ45のEthernetポート×5、10または100 Mbpsのデータ伝送速度を自動検出、異なる伝送速度のネットワークセグメントを結合、DINレール取付け可能
製品の詳細
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 112 mm |
| 色 | 緑 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | 5ポート10/100BaseT(X)オートネゴシエーションおよびケーブル自動判別 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| 極性フリー信号接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| 製品の種類 | スイッチ |
| タイプ | Stand-alone |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| スイッチ機能 | |
| 状態および診断表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード |
| 追加機能 | Autonegotiation |
| ローカル診断 | US1、US2 電源US1、US2 緑色LED |
| ポート当たり1個のLED リンクアクティブ 緑色LED | |
| ポート当たり1個のLED テレグラム受信 黄色のLED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.3 W |
| テストセクション | 500 V DC 1 最小 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 接続 | スプリング式COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mmsup2 |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 180 mA (USへ) |
| 接続方法 | RJ45、シールド対応 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 108 kPa (海抜1500 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| 機能を危険にさらすガスへの耐性、DIN 40046-36、DIN 40046-37に準拠 | 二酸化硫黄(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3、硫化水素(H2S)1 ±0.3 cm3/m3、25°C、湿度75%、4日間の暴露 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VWの仕様に準拠 |
| 電磁適合性 | EMC指令89/336/EECに適合 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022(放射干渉) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 状態表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| アイテム番号 | 2832894 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN111 |
| GTIN | 4017918913229 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 317 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 300.7 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - 光ファイバカップリング 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869