FL NAT SMN 8TX-DMG
-
Industrial Ethernet Switch
2989352
製品の詳細
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 133 mm |
| 奥行き | 130 mm |
| 色 | 灰色アルミニウム |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | 電源、データ伝送、エラー、リンク、動作 |
| チャネル数 | 8 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| チャネル数 | 8 |
| シリアル(RS-232) | |
| 接続方法 | RS-232-C、6極MINI-DINメスコネクタ(PS/2) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed NAT Switch SMN |
| タイプ | 縦置き |
| MTTF | 349.06 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 185.83 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 46.86 年 (SN 29500規格、温度70°C、動作サイクル100%) | |
| スイッチ機能 | |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3 2に準拠、IEEE 802.1 P準拠のプライオリティクラス、TCP/IPプロトコル、BootP対応、統合ウェブサーバ機能、高速スパニングツリー(RSTP)、ルータ、1:1-NATルータ |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 600 mA (最大) |
| 冗長化 | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(LinkとActivity/Speed/Duplexを切換え可能) |
| サポートするブラウザ | HTTPSサポートは必須 |
| セキュリティ機能 | |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サポート | サーバまたはリレーエージェント |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3 2に準拠、IEEE 802.1 P準拠のプライオリティクラス、TCP/IPプロトコル、BootP対応、統合ウェブサーバ機能、高速スパニングツリー(RSTP)、ルータ、1:1-NATルータ |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | プロトコル802.2に準拠 |
| NTP(Network Time Protocol)クライアント | クライアント |
| ルーティング | NAT、1:1-NAT、ポートフォワーディング |
| 電力消費 | 14.5 W |
| ローカル診断 | US1、US2 電源US1、US2 緑色LED |
| 障害 区分 LED赤 | |
| リンク リンク状態 緑色LED | |
| ACT/モード テレグラムの送受信中 緑色LED | |
| SPD/モード データ伝送速度 緑色LED | |
| FD/モード 二連プラグモード 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 14.4 W |
| テストセクション | 500 V DC 1 最小 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 600 mA |
| 通常電流消費 | 約 US = 24 V DC |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 600 mA (最大) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6準拠:5g、10 Hz ... 150 Hz |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 108 kPa (平均海面上2000 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-4-2 (ESD) 基準A |
| IEC 61000-4-3(電磁界) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| 機能 | |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3 2に準拠、IEEE 802.1 P準拠のプライオリティクラス、TCP/IPプロトコル、BootP対応、統合ウェブサーバ機能、高速スパニングツリー(RSTP)、ルータ、1:1-NATルータ |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | HTTPSサポートは必須 |
| 状態表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(LinkとActivity/Speed/Duplexを切換え可能) |
| アイテム番号 | 2989352 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN13X |
| GTIN | 4046356455763 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 796.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 650 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - パッチケーブル 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
FL PF 2TX CAT 6 - パッチパネル 2891068
-
FL PF 8TX CAT 6 - パッチパネル 2891071