バスカプラはCANopen®ネットワークでの使用を目的としています。それはInline I/O機器へのリンクとなります。 最大63点のInline機器をバスカプラに接続できます。 対応するEDSファイルは、Inlineステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。 このファイルはこちらの製品ページよりダウンロードいただけます。www.phoenixcontact.com/products
IL CO BK-XC-PAC
-
バスカプラ
2702635
Inline、バスカプラ、CANopen®、MINI COMBICON、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20、ネットワークコネクタ、Inlineコネクタ、マーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
CANopen®ネットワークでボーレートの自動検出
エラー時はプログラマブルモードで動作
緊急メッセージ
組込みの終端抵抗はDIPスイッチでオン/オフ切換え可能
SDOサーバ2台を同時にサポート
トリガモード:イベント、タイマー、リモートリクエスト
ノードおよび人体を保護
Heartbeat
CANopen®に接続する5極の MINI COMBICONコネクタ
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板