プリント基板用コネクタ
ICC-MT 1,5-2,5 - 圧着コンタクト
ICC-MT 1,5-2,5
-
圧着コンタクト
3190580
オスコンタクト、電線圧着後にICCコネクタシェルに挿入、1.5~2.5 mm
2
の電線に対応
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
圧着コンタクト
製品シリーズ
ICC-MT
ピッチ
0 mm
接続データ
接続方法
圧着端子接続式
コンタクトタイプ
ピン
剥き線長さ
4 mm ... 4.1 mm
撚線接続断面積
1.5 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
16 ... 14
芯線の直径(絶縁部を含む)
2.11 mm ... 3.1 mm
材料仕様
コンタクト表面
すず Sn
コンタクト表面材質
すず
金属表面処理 コンタクト部(仕上)
すず Sn)
寸法
外形寸法
ピッチ
-
電気特性
標準規格 I
N
12 A
梱包仕様
梱包の種類
バルク材
販売用データ
アイテム番号
3190580
梱包単位
300 pc
最低注文数
300 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AACCBE
GTIN
4017918093419
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.36 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.343 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460403
ECLASS-15.0
27460403
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
0.005 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
ICC 2,5/ 2-STZ-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1823846
ICC 2,5/ 2-STZF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1823383
ICC 2,5/ 2-STZFD-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1823613
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ