この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧および電流信号を取得するために使用します。 特別なエンジニアリング対策と試験により、過酷な環境条件下で使用することができます。
IB IL AI 4/EF-XC-PAC
-
アナログモジュール
2701215
Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 4、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2、3、4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
差分信号入力4点
センサを2/3/4線接続
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
プロセスデータまたはPCPからパラメータ指定
測定値は4種類の形式で表示可能
分解能は表現形式と測定範囲によって決まります。
全チャネルのプロセスデータ更新時間は最大1 ms
センサ電源、チャネル専用の耐短絡および耐過負荷
入力値のバス同期割当のジッタは極めて遅い(< 10 μs)
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板