IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - デジタルモジュール
2861496

Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 2 (NPN)、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

製品の詳細









特長

デジタル出力x2、npn配線
アクチュエータを2/3/4線式で接続
出力の定格電流:500 mA
端子台の合計電流:1 A
耐短絡および耐負荷出力
診断および状態表示