この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。 特別なエンジニアリング対策と試験により、過酷な環境条件下で使用することができます。
IB IL 24 DI 4-XC-PAC
-
デジタルモジュール
2701152
Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 4、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタル入力4点
2線式および3線式のセンサ接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
端子台の最大許容負荷電流:1 A
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板