多機能アナログインラインブロックI/Oモジュールは汎用です。 4つの入力は、アナログ電流/電圧信号間の測定差を提供するか、測温抵抗体(RTD)を接続するオプションを提供します。 さらに、電流または電圧アクチュエータを2つの入力に接続できます。 また、すべてのチャネルには標準でシールド接続があり、2/3/4線式システムとなっています。 アナログ信号は16ビットの分解能で表示されます。
コネクタには、ヒンジ付きのマーキングエリアでマーキングできます。 マーキングエリアには、アプリケーションに合わせて個別印字可能なカードを挿入します。 また、実績のあるZBFM-6...クイックマーカーで端子点をマーキングすることもできます。
ILB PB AI4 AO2
-
I/Oモジュール
2878874
インラインブロックI/Oアナログ入力/出力モジュール、PROFIBUS、入力: 0~20 mA、4~20 mA、±20 mA、0~5 V、±5 V、0~10 V、±10 V、Pt 100、Pt 1000、Ni 1000...、出力: 0~5 V、±5 V、0~10 V、±10V、0~20 mA、±20 mA、4~20 mA、2/3/4線式接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 156 mm |
| 高さ | 141 mm |
| 奥行き | 57 mm |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 | 緑 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | D-SUB-9メスコネクタ |
| 通信速度 | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 入力アドレスエリア | 8 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| アナログ: 概要 | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力内容 | 差動入力、センサ電源を含む(DC 24 V) |
| 入力数 | 最大 4 (差動入力、電圧または電流を別々に選択可能) |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2/3/4線式(シールド対応) |
| プロセスデータ更新 | 17 ms |
| A/D変換時間 | 通常 180 µs |
| A/Dコンバータの分解能 | 16 ビット |
| 制限周波数(3 dB) | 120 Hz (4.5 msフィルタ(デフォルト)) |
| 450 Hz (1.1 msフィルタ) | |
| 測定値分解能 | 16ビット(15ビット+サイン) |
| データ形式 | IB IL |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 電流入力抵抗 | 通常 107 Ω |
| 電圧入力信号 | -5 V ... 5 V |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 電圧入力抵抗 | 通常 276 kΩ |
| アナログ: 電圧入力 | |
| 入力数 | 4 (差動入力、電圧) |
| 開回路反応 | 0 Vへ |
| 保護回路 | センサ電源の過負荷保護、短絡保護 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 入力フィルタ時間 | 1.1 ms (Or 4.5 ms per channel) |
| アナログ: 電流入力 | |
| 入力数 | 4 (差動入力、電流) |
| 開回路反応 | 0 mAへ、開放回路検出は4~20 mA |
| 保護回路 | 電子短絡保護 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 電流入力抵抗 | 通常 107 Ω |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログRTD入力 |
| 入力数 | 4 |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| 保護回路 | センサ電源の過負荷保護、短絡保護 |
| アナログ: | |
| 出力名 | アナログ出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド付き) |
| 出力数 | 2 |
| D/A変換時間 | 通常 70 µs |
| D/Aコンバータの分解能 | 16 ビット |
| 保護回路 | 出力の短絡保護 |
| データ形式 | IB IL |
| 出力値の表示 | 16ビット(15ビット + 符号) |
| プロセスデータ更新 | 17 ms |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 最大値 500 Ω |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | > 2 kΩ |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| Inline |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 最大 150 mA (AO-I定格負荷) |
| 通常 100 mA | |
| 電位: (US)を介したセンサへの電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 最大 220 mA (最大負荷) |
| 電位 | |
| 電源 | 最大 8 A |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 最大 220 mA (最大負荷) |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2878874 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI1A2 |
| GTIN | 4046356075114 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 510.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 465 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
差分測定または測温抵抗体(RTD)
アナログ出力2点(シールド対応)
アナログ入力4点(シールド対応)