ILB IB 24 DI16-DSUB
-
I/Oモジュール
2878421
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 95 mm |
| 高さ | 141 mm |
| 奥行き | 57 mm |
| 寸法のメモ | オスコネクタ仕様 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| DINレール取付け |
| 色 | 緑 |
| INTERBUS | |
| 接続方法 | D-SUB-9メス/D-SUB-9オス |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力数 | 16 (IEC 61131-2クラス1) |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 応答時間 | およそ 500 µs |
| 保護回路 | センサ電源の短絡保護、過負荷保護 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| チャネル数 | 16 |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 60 mA |
| 電位: (US)を介したセンサへの電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 2 A |
| 電位 | |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 60 mA |
| 電位 | |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 2 A |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 最大 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 25g | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| ノイズエミッション | クラス B(住宅地) |
| アイテム番号 | 2878421 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356048569 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 319.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 263.56 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |