ILB IB 24 DI16
-
I/Oモジュール
2862330
Inline、Block IO、INTERBUS、Inlineシールドコネクタ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 95 mm |
| 高さ | 141 mm |
| 奥行き | 57 mm |
| 寸法のメモ | オスコネクタ仕様 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 | 緑 |
| INTERBUS | |
| 接続方法 | Inlineシールドコネクタ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2クラス1 |
| 入力数 | 16 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 5 mA |
| 合計センサ電流 | 最大 4 A |
| センサまでの許容電線長さ | 30 m |
| 応答時間 | およそ 500 µs |
| 保護回路 | センサ電源の短絡保護、過負荷保護 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| Inline | |
| 製品内容 | Inlineコネクタを含む |
| チャネル数 | 16 |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 60 mA |
| 電位: (US)を介したセンサへの電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 2 A |
| 電位 | |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 60 mA |
| 電位 | |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 2 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: I/O//入力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O//出力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/Oエリア// FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 入力リモートバス/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 出力リモートバス/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 入力リモートバス/出力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 最大 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| ノイズエミッション | クラス B(住宅地) |
| アイテム番号 | 2862330 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918943066 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 353.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 300 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
診断および状態表示
2線式および3線式のセンサ接続
デジタル入力 16点
各センサの最大許容負荷電流:125 mA