ILB DN 24 DI16 DO16
-
I/Oモジュール
2862602
Inline、Block IO、DeviceNet™、TWIN COMBICON、デジタル入力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、デジタル出力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 156 mm |
| 高さ | 141 mm |
| 奥行き | 57 mm |
| 寸法のメモ | オスコネクタ仕様 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| DeviceNet™ | |
| チャネル数 | 1 |
| 接続方法 | TWIN COMBICON |
| 極数 | 10 |
| 通信速度 | 125 kBit/s ... 500 kBit/s |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2クラス1 |
| 入力数 | 16 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 5 mA |
| 合計センサ電流 | 最大 2 A |
| センサまでの許容電線長さ | 100 m |
| 応答時間 | およそ 500 µs |
| 保護回路 | センサ電源の短絡保護、過負荷保護 |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 16 |
| 保護回路 | 短絡および過負荷保護 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | およそ -36 V |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| モジュール/端子台あたり最大出力定格電流 | 8 A |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 8 A |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W |
| 誘導性定格負荷を接続した場合の最大動作周波数 | 0.5 Hz |
| 許容逆電圧抵抗 | 2 A |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | Stand-alone |
| Inline | |
| 製品内容 | Inlineコネクタを含む |
| チャネル数 | 32 |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 25 mA |
| 電位 | |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 2 A |
| 電位: アクチュエータ(UA1)への電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 4 A |
| 電位: アクチュエータ(UA2)への電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 4 A |
| 電位 | |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 25 mA |
| 電位 | |
| 電源 | 最大 8 A |
| 消費電流 | 2 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: I/O/ロジック | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O//FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 論理/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| ノイズエミッション | 産業環境 |
| アイテム番号 | 2862602 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI1A4 |
| GTIN | 4017918929084 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 517.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 500 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
2 x 5極TWIN-COMBICONオスコネクタ
出力16点、24 V DC、500 mA
入力16点、24 V DC