デジタル同様アナログ入力モジュールもIP67保護で設計されており、機械に直接取付けて使用します。アナログ入力モジュールにより、メカニカルエンジニアリングで使用するほぼすべてのアナログ標準信号をINTERBUSに送信できます。
2チャネルのアナログ入力モジュールで電圧および電流信号(0~10 V、0~20 mA、4~20 mA)を検出し、12ビットの解像度で処理することができます。
また、温度検出用のモジュールもあります。このモジュールには標準的なすべての測温抵抗体(RTD)および熱電対(TC)が接続できます。このモジュールも2チャネルで、解像度は16ビットです。
アナログセンサは標準のM12コネクタで接続します。モジュールはQUICKONクイック接続で電源などのINTERBUS-Loop 2に接続します。
IB L2 BOX AI 2/2 M12
-
I/Oモジュール
2731908
アナログ入力モジュール、アナログ入力2点、0~10 V、2~10 V、0~20 mA、4~20 mA、2線式接続、IP65/67保護