IB L2 BOX 24 DO 4/4 M12-2A - I/Oモジュール
IB L2 BOX 24 DO 4/4 M12-2A
-
I/Oモジュール
2732347
デジタル出力モジュール、デジタル出力4点、DC 24 V、2 A、3線式接続、IP65/67保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
電気特性
テストセクション
アクチュエータ - INTERBUS-Loop 2間 500 V AC 50 Hz 1 最小
電源
I/O電圧
24 V DC (INTERBUS-Loop 2経由)
周辺電圧範囲
19.2 V DC ... 30 V DC
残存リプル
± 1.2 V
PP
通常電流消費
40 mA (INTERBUS-Loop 2から)
出力データ
デジタル
出力数
4
出力電圧
U
S
- 1 V
保護回路
短絡および過負荷保護
インターフェース
INTERBUS-Loop 2
接続方法
QUICKON接続
寸法
外形寸法
幅
62 mm
高さ
60 mm
長さ
125 mm
販売用データ
アイテム番号
2732347
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRIA33
GTIN
4017918171360
1個あたりの重量(梱包を含む)
231.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
231.2 g
関税率
85371098
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
IBSL PSC CU3/1,5-METER
-
ケーブル
2722137
IBSL SLC CU2/1,5-METER
-
ケーブル
2721620
SS-ZB YE
-
コンタクタマーキング - クイックマーカー
5031650
SS-ZB WH
-
コンタクタマーキング - クイックマーカー
5031171
製品 ヘルプ