AXL DO 32/1-ME - I/Oモジュール
2688174

Axiolineデジタル出力モジュール、出力32点、24 V DC、500 mA、1線式接続テクノロジ(2688051 AXL DO 32/1の交換用電子モジュール)

製品の詳細







互換性のある製品



特長

デジタル出力32点
デバイス定格プレートを保存
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
24 V DC,500 mA
診断および状態表示
最小アップデート時間 < 150 µs