AXL DO 16/3-ME - I/Oモジュール
2688161

Axiolineデジタル出力モジュール、出力16点、DC 24 V、500 mA、2/3線式接続(2688048 AXL DO 16/3の代用となる電子モジュール)

製品の詳細







互換性のある製品



特長

デバイス定格プレートを保存
診断および状態表示
最小アップデート時間 < 100 µs
デジタル出力16点
24 V DC,500 mA
アクチュエータを2/3線接続