UL Listed
認証ID: E221474-20130720| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
| 制御 | 250 V | 2.5 A | - 18 | - 18 |
cUL Listed
認証ID: E221474-20130720| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | - 16 | |
| 制御 | 250 V | 2.5 A | - 18 | |
モーター側のプラグインコネクタ、圧着コンタクトインサートを含むEMC金属製ハウジング取付け具、フラットシールおよび被覆保護カバー付き、圧着コンタクトなし、不動態被膜されたハウジング
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
| 制御 | 250 V | 2.5 A | - 18 | - 18 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | - 16 | |
| 制御 | 250 V | 2.5 A | - 18 | |