BC 71,6-KIT-U11-7035 + 4SPTA8 - ハウジングセット
1311007

DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 DINレール取付け用、透明な開閉可能カバー付き、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 幅: 71.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 60.7 mm、 プリント基板用端子台 x 4、8極、Push-in式、1 mm2用、定格電流、電圧:9 A、200 V、 プリント基板表面: 5300 mm2

製品の詳細









互換性のある製品