HC-D 15-SML-52/O2PG16 - ハウジング
HC-D 15-SML-52/O2PG16
-
ハウジング
1672660
ボックス取付けベース、シングルロッキングラッチ付き、高さ52 mm、ネジ接続なし、2x Pg16
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンタクトインサートHC-D15、A10用
製品特性
製品の種類
ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ
パネル取付け用ハウジング
アプリケーション
標準
タイプ
D15
ケーブル引込み口の数
2
ネジ接続の種類
2x Pg16
ケーブル引込口
サイド
Pgねじ接続方式
なし
寸法
幅
50 mm
高さ
52 mm
長さ
93 mm
材料仕様
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
ハウジング表面材質
パウダーコート、灰色
ロッキングラッチ材質
スチール、亜鉛メッキ
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
2x Pg16
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1672660
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAE
GTIN
4017918145200
1個あたりの重量(梱包を含む)
214.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
214.4 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
G-INS-PG16-S68N-PNES-GY
-
ケーブルグランド
1411144
G-INS-PG16-S68N-NNES-S
-
ケーブルグランド
1411174
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S
-
ケーブルグランド
1411199
HC-BS-PG16
-
ねじプラグ
1674516
製品 ヘルプ