HC-B 6-SML-52/O2PG16 - ハウジング
HC-B 6-SML-52/O2PG16
-
ハウジング
1675230
ボックス取付けベース、シングルロッキングラッチ付き、高さ52 mm、ネジ接続なし、2x Pg16
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンタクトインサートHC-B6、BB10、DD24、M用
製品特性
製品の種類
ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ
パネル取付け用ハウジング
アプリケーション
標準
タイプ
B6
ケーブル引込み口の数
2
ネジ接続の種類
2x Pg16
ケーブル引込口
サイド
Pgねじ接続方式
なし
寸法
外形寸法
幅
52 mm
高さ
52 mm
長さ
84 mm
材料仕様
シーリング材
NBR
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
ハウジング表面材質
パウダーコート、灰色
ロッキングラッチ材質
ステンレス、ハンドル:PA
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
2x Pg16
ロッキングタイプ
ラッチ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1675230
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAC
GTIN
4017918149987
1個あたりの重量(梱包を含む)
203.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
203.92 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
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
アクセサリ
G-INS-PG16-S68N-PNES-GY
-
ケーブルグランド
1411144
G-INS-PG16-S68N-NNES-S
-
ケーブルグランド
1411174
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S
-
ケーブルグランド
1411199
HC-BS-PG16
-
ねじプラグ
1674516
製品 ヘルプ