POS POLEFIX S 108 VA - ホルダー
1587067

Pico Off-Grid System(オフグリッド型ピコシステム)用基本ホルダ、Ø 48 mm~108 mmのマスト用固定具、POS-HPハウジングサイズ204 mm x 251 mm~308 mm x 352 mmおよびPOS太陽光パネル22に対応、材料:ステンレス

製品の詳細








特長

国際的な認証を受けたハウジングシステム
1つのホルダで異なるハウジングサイズの組合せが可能
システム全体を1人で簡単に設置可能
独自の電子機器を除く完全なシステム
シンプルなサプライチェーン