UKH 70 BU - 大電流端子台
3244601

接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 192 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 70 mm2、 断面積: 16 mm2 - 95 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 35/15-2,3、 NS 32、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

角型のスリーブバスに導体を3点で中央に固定すると確実にケーブル接続できます。
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み
リブ付きなので接触面の抵抗値が低い
クランプにスプリングでねじ止め