UKH 50 1500V - 大電流端子台
3247400

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム

大電流端子台、 定格電圧: 1500 V、 定格電流: 150 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 50 mm2、 断面積: 16 mm2 - 70 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 NS 35/15-2,3、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

角型のスリーブバスに導体を3点で中央に固定すると確実にケーブル接続できます。
リブ付きなので接触面の抵抗値が低い
クランプにスプリングでねじ止め