HV M8/2 NFF - 大電流端子台
1055644

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 150 A、 接続数: 2、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 50 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









特長

HFR nut screw locking
Conical washer CS