cULus認証済み
認証ID: E60425CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 76 A | 24 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 76 A | 24 - 4 | ||
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 76 A、 接続数: 1、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
| 製品の種類 | ボルト接続端子台 |
| 製品シリーズ | HV |
| 接続数 | 1 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.43 W |
| 段あたり接続数 | 1 |
| 定格接続サイズ | 16 mm² |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3.6 Nm |
| 剥き線長さ | 剥き線長さは圧着端子メーカー提供の仕様によります。 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 定格電線断面積 | 16 mm² |
| 定格電流 | 76 A |
| 最大負荷電流 | 76 A |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 準拠規格 | NF F61-017 |
| 定格電線断面積 | 10 mm² |
| 最大総電流 | 57 A |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 圧着端子接続 DIN 46234:1980-03 | |
| 準拠規格 | DIN 46234:1980-03 |
| 断面積 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 断面積範囲AWG | 20 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 5.3 mm |
| 幅 | 11 mm |
| ボルト長さ | 22.5 mm |
| ボルトφ | 5 mm |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3.60 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46235:1983-07 |
| 断面積 | 6 mm² ... 10 mm² |
| 断面積範囲AWG | 10 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 5.3 mm |
| 幅 | 9 mm |
| ボルト長さ | 22.5 mm |
| ボルトφ | 5 mm |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3.60 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46237:1970-07 |
| 断面積 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 断面積範囲AWG | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 5.3 mm |
| 幅 | 8.9 mm |
| ボルト長さ | 22.5 mm |
| ボルトφ | 5 mm |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3.60 Nm |
| 準拠規格 | NF F00-363:1995-12-01 |
| 断面積 | ... 10 mm² |
| 断面積範囲AWG | ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| ボルト長さ | 22.5 mm |
| ボルトφ | 5 mm |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3.60 Nm |
| 準拠規格 | NF F00-363 |
| 断面積 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 補足事項 | ご要望に応じてリストをリリース |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 幅 | 13 mm |
| 高さ | 64 mm |
| 奥行き | 56.1 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 56.1 mm |
| NS 35/15の奥行き | 63.6 mm |
| ボルト長さ | 22.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 16 mm² / 2.9 kg |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 61373:2010-05 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| NF F61-017 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1056835 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE4211 |
| GTIN | 4055626697833 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 26.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|