HDFK 95-F-VP
-
パネル貫通型端子台
0709916
パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 圧着端子接続、 極数: 1、 負荷電流: 232 A、 断面積: 35 mm2 - 95 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 25 mm、 色: 灰
製品の詳細
| 製品の種類 | パネルフィードスルー端末ブロック |
| 製品シリーズ | HDFK 95-VP |
| 極数 | 1 |
| ピッチ | 25 mm |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 232 A |
| 定格電圧UN | 630 V (金属パネル、厚さ2.5~5 mm) |
| 定格電圧(III/3) | 630 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
| 接続技術 | |
| コネクタシステム | HDFK 95 |
| 定格電線断面積 | 95 mm² |
| 電線接続 外側 | |
| 接続方法 | クランプケージ仕様のねじ接続方式 |
| プッシュインする電線の接続方向 | 0 ° |
| 接続電線サイズ、単線 | 35 mm² ... 95 mm² |
| 撚線接続断面積 | 35 mm² ... 95 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 30 mm² ... 95 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 30 mm² ... 95 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 25 mm² ... 35 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 25 mm² ... 35 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 16 mm² ... 35 mm² |
| 内部シリンダゲージ | B12 |
| 剥き線長さ | 27 mm |
| 締付けトルク | 15 Nm ... 20 Nm |
| 電線接続 内側 | |
| 接続方法 | 圧着端子接続 |
| プッシュインする電線の接続方向 | 0 ° |
| パネル厚 | 1 mm...6 mm |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | すずめっき |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 灰 (7042) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | •製品の設置や操作は、資格を有する電気技術者のみが行ってください。 危険を認識して回避するため、有資格者は電気工学の基礎に精通している必要があります。 |
| • ここに提供される技術データに従い、「ダウンロード(Downloads)」に掲載された文書を参照してください。ダウンロードエリアには、取付け時の注意事項、技術図面、3Dデータなどの重要な情報があります。 | |
| • 電線挿入口に触れることは安全ではありません。通電中は絶対に端子の接続・取外しを行わないでください。感電防止を確実にするために適切な措置を行ってください。 | |
| • 定格電圧を維持するため、圧着端子をまっすぐ中央に揃え、端子台を内部に挿入します。 | |
| ハウジングへの電気的接触はありません。緑/黄のカラーバリエーションおよびPEマークが付いた製品には、必ず保護接地を行ってください。 | |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 25 mm |
| 幅 [w] | 25 mm |
| 長さ[l] | 91.5 mm |
| 外形寸法 | |
| 高さ[h1] | 100.7 mm |
| 長さ[l1] | 49.5 mm |
| 寸法 | |
| 高さ[h2] | 100.7 mm |
| 長さ[l2] | 42 mm |
| 空間距離と沿面距離 | 1. 絶縁協調 | |
| アプリケーション | 金属製パネル:2.5~5.0 mm |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:1989-10 + AMD 1:1999-06 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 630 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 8 mm |
| 空間距離と沿面距離 | 2. 絶縁協調 | |
| アプリケーション | 金属製パネル5.0 mm~6.0 mm |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:1989-10 + AMD 1:1999-06 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 6.3 mm |
| 空間距離と沿面距離 | 3. 絶縁協調 | |
| アプリケーション | プラスチック製パネル2.5~6.0 mm |
| 仕様 | IEC 60947-7-1:1989-10 + AMD 1:1999-06 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 630 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 0709916 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AA1GAB |
| GTIN | 4017918336660 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 173.59 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 173 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | GR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
パネル厚は無段階に設定可能
低粘度のポッティング材料も確実なシールが可能