cULus認証済み
認証ID: E60425-19870911| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ハンダ接続、 極数: 1、 負荷電流: 57 A、 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 10.1 mm、 色: 灰
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||